Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89E20-010-2L
89E20-010-2L
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
0.79
Alesage cylindre (in)
0.79
Course pendant la rotation (in)
0.39
Course verticale (in)
0.39
Consommation air (in³)
0.003
Force de serrage à 5bars (lbf.)
29.0
Course verticale (in)
0.39
Poids (lb)
0.64
Course pendant la rotation (in)
0.39
Poids (kg)
0.29
Force de serrage à 5bars (N)
130.0
Course (mm)
20.0
Course verticale (mm)
10.0
Course pendant la rotation (mm)
10.0
Course pendant la rotation (mm)
10.0
Course verticale (mm)
10.0
Alesage cylindre (mm)
20
Consommation air (dm³)
0.08
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
89E
Sens de rotation
à gauche
Taille Port air
M5
Détecteurs inclus
Non
montage
Corps fileté
Remplacement des joints
89B/E20-2-00
PublishedDate
1673967169000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top