Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in)
1.25
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.008
Spannhub (in)
0.39
Hub (in)
0.83
Schwenkhub (in)
0.43
Schwenkhub (in)
0.43
Gewicht (lb)
0.93
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
79.0
Spannhub (in)
0.39
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
350.0
Spannhub (mm)
10.0
Schwenkhub (mm)
11.0
Schwenkhub (mm)
11.0
Spannhub (mm)
10.0
Gewicht (kg)
0.42
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.22
Hub (mm)
21.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
89E
Luftanschluss Größe
G-1/8
Ersatz Dichtungssatz
89B/E32-2-00
Befestigung
Einschraubzylinder
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Abfragbar
Nein
PublishedDate
1673967646000
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)