Pneumatiques Petite Capacité
89E - Threaded Body Style Pneumatic Swing Clamps - Metric

89E32-010-2R

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.25
Consommation air (in³) 0.008
Poids (lb) 0.93
Course pendant la rotation (in) 0.43
Course verticale (in) 0.39
Course verticale (in) 0.39
Force de serrage à 5bars (lbf.) 79.0
Course pendant la rotation (in) 0.43
Course (in) 0.83
Alesage cylindre (mm) 32
Course verticale (mm) 10.0
Course pendant la rotation (mm) 11.0
Course (mm) 21.0
Course verticale (mm) 10.0
Force de serrage à 5bars (N) 350.0
Consommation air (dm³) 0.22
Poids (kg) 0.42
Course pendant la rotation (mm) 11.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints 89B/E32-2-00
montage Corps fileté
Détecteurs inclus Non
Taille Port air G-1/8
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 89E
PublishedDate 1673967646000
Sens de rotation à droite
Back to Top