Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.038
Schwenkhub (in)
0.71
Schwenkhub (in)
0.71
Spannhub (in)
0.32
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
321.0
Hub (in)
1.02
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Gewicht (lb)
3.68
Spannhub (in)
0.32
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Spannhub (mm)
8.0
Spannhub (mm)
8.0
Gewicht (kg)
1.67
Schwenkhub (mm)
18.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
1.08
Schwenkhub (mm)
18.0
Hub (mm)
26.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
1430.0
Abfragbar
Nein
Ersatz Dichtungssatz
89B/E63-2-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftanschluss Größe
G-1/4
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktreihe
89E
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)