Pneumatiques Petite Capacité
89E - Threaded Body Style Pneumatic Swing Clamps - Metric

89E63-008-2R

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.48
Course pendant la rotation (in) 0.71
Force de serrage à 5bars (lbf.) 321.0
Poids (lb) 3.68
Consommation air (in³) 0.038
Course verticale (in) 0.32
Course (in) 1.02
Course pendant la rotation (in) 0.71
Course verticale (in) 0.32
Course pendant la rotation (mm) 18.0
Course pendant la rotation (mm) 18.0
Poids (kg) 1.67
Force de serrage à 5bars (N) 1430.0
Alesage cylindre (mm) 63
Course (mm) 26.0
Course verticale (mm) 8.0
Course verticale (mm) 8.0
Consommation air (dm³) 1.08
montage Corps fileté
Remplacement des joints 89B/E63-2-00
Sens de rotation à droite
Taille Port air G-1/4
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 89E
Détecteurs inclus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top