Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's opening angle limiters for 82L4 power clamps are designed for 15 degrees.

8CE-310-1

DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82L4 sind auf 15 Grad ausgerichtet.

Angebot

We are updating the cart...
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Add to cart succeeded. Updating the cart.
CAD
Download
Produktdetails
Produktreihe 82L-4
Wird verwendet bei Modell/Serie 82L4
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ Öffnungswinkelbegrenzer
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Öffnungswinkel (Grad) 15°
Produkt Typen Öffnungswinkelbegrenzer
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top