Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Left Arm

8JG-170-2-01

Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
  • Spannarm für 82M-3E
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Arm-Ausgleich 0.79
Arm-Ausgleich 0.79
Gewicht (lb) 7.38
Gewicht (kg) 3.35
Arm-Ausgleich (mm) 20.0
Arm-Ausgleich (mm) 20.0
Spannarmlänge (mm) 179.0
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…80..
Material Stahl
PublishedDate 1711457872000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung U-Spannarm (links)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Spannarm
Produktreihe 82M-3E Arms
Back to Top