Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Left Arm

8JG-170-2-01

Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
  • Bras de serrage pour 82M-3E
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 0.79
Offset de bras 0.79
Poids (lb) 7.38
Longueur Etrier (mm) 179.0
Offset de bras (mm) 20.0
Offset de bras (mm) 20.0
Poids (kg) 3.35
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 82M-3E Arms
Style d'étrier Bras en U (décalage gauche)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…80..
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1711457872000
Matériel Acier
Back to Top