pneumatische Spanner für kleine Lasten
Body Mount Flanges

8MA-092-1

Für Pneumatische Schwenkspanner der Serie 89R.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Montagebohrungen Ø (in) 0.28
Gewicht (kg) 0.1
Montagebohrungen Ø (mm) 5.5
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
PublishedDate 1723121462000
Wird verwendet bei Modell/Serie 89R20-010-2
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Zubehör-Typ Body Mount Flanges
Back to Top