Pneumatiques Petite Capacité
Body Mount Flanges

8MA-092-1

Utilisé avec des brides pivotantes pneumatiques de la série 89R
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trous de montage (in) 0.28
Poids (kg) 0.1
Diametre trous de montage (mm) 5.5
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1723121462000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 89R20-010-2
Type d'accessoires Body Mount Flanges
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
Back to Top