Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Lateral Arm

8S801-45-204

Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
  • Spannarm für 82M-3E
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 4.62
Gewicht (kg) 2.1
Spannarmlänge (mm) 204.0
Spannarmausführung Seitliche Spannarme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 82M-3E Arms
PublishedDate 1675279048000
Produkt Typen Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…80..
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
82M-3EXXXX8XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top