Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 82M-3 Series of pneumatic clamp offers multiple mounting and shaft options for Euro/NAAMS standards, with field adjustable opening angles, multiple cylinder sizes and first-in-class manual locking.

82M-3EXXXX8XXX

Die neue Kraftspanner-Serie 82M-3E bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Schaftlängen für Euro/NAAMS-Standards, der öffnungswinkel kann einfach und vor Ort eingestellt werden. Sie ist in vier Zylindergrößen erhältlich und ermöglicht ein erstklassiges manuelles Spannen.
  • Einfach vor Ort einzurichten, mit stufenlos einstellbaren Spannarmpositionen (bis zu 135°).
  • Mehrere Montageoberflächen sorgen für eine größere Flexibilität.
  • Manuelles Entriegeln bei Druckverlust.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 3.15
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 627.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.18
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.18
Gewicht (lb) 19.14
Haltemoment (Max) (ft-lb) 220.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 6.3
Maximales Haltemoment (Nm) 3000.0
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 850.0
Zylinder Durchmesser (mm) 80
Gewicht (kg) 8.7
Produkt Typen Kraftspanner
Produktreihe 82M-3E
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anschlussgewinde G 1/4|1/4-18 NPT
Öffnungswinkel (Grad) 5-135°
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675262340000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handhebel Yes|No
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8KB-104-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-1179-1-01
Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8KB-100-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UM801-45-204
Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8S801-45-204
Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-155-4
DESTACO N9 NPN Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-154-4
DESTACO N8 NPN Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-169-2-01
Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-147-4
DESTACO L9 PNP Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-158-4
DESTACO K8 PNP Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-146-4
DESTACO L8 PNP Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-167-4
DESTACO K9 NPN Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8AB-154-1
Die DESTACO Stoßsicherung ist für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 82M-3E......00 und 82M-3E......L8 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top