8UM801-45-204
8UM801-45-204
Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Spannarm für 82M-3E
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
7.38
Arm-Ausgleich
1.77
Arm-Ausgleich
1.77
Spannarmlänge (mm)
204.0
Gewicht (kg)
3.35
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
Produkt Typen
Spannarm
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1711457391000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
U-Spannarm mittig
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…80..
Material
Stahl
Produktreihe
82M-3E Arms
Produktzubehör
82M-3EXXXX8XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top