Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Center Arm

8JG-169-2-01

Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
  • Spannarm für 82M-3E
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Arm-Ausgleich 0.79
Arm-Ausgleich 0.79
Gewicht (lb) 7.38
Arm-Ausgleich (mm) 20.0
Spannarmlänge (mm) 176.0
Arm-Ausgleich (mm) 20.0
Gewicht (kg) 3.35
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung U-Spannarm mittig
Material Stahl
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…80..
PublishedDate 1711457689000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Spannarm
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 82M-3E Arms
Produktzubehör
82M-3EXXXX8XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top