Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Center Arm

8JG-169-2-01

Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
  • Bras de serrage pour 82M-3E
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 0.79
Offset de bras 0.79
Poids (lb) 7.38
Offset de bras (mm) 20.0
Offset de bras (mm) 20.0
Poids (kg) 3.35
Longueur Etrier (mm) 176.0
Type de produit Bras de serrage
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Bras en U (centre)
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…80..
Matériel Acier
Gammes de produits 82M-3E Arms
PublishedDate 1711457689000
Accessoires de produit
82M-3EXXXX8XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top