Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Left Arm

8UL404-00-117

Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.506
Arm-Ausgleich 0.0
Spannarmlänge (mm) 117.0
Arm-Ausgleich (mm) 0.0
Gewicht (kg) 0.23
Spannarmausführung U-Spannarm (links)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1678812714000
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UL404-00-117.STEP
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Material Aluminum
Produkt Typen Spannarm
Produktreihe 82M-3E Arms
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…40..
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top