8UL404-00-117
8UL404-00-117
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.506
Offset de bras
0.0
Poids (kg)
0.23
Offset de bras (mm)
0.0
Longueur Etrier (mm)
117.0
Style d'étrier
Bras en U (décalage gauche)
PublishedDate
1678812714000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
82M-3E Arms
Type de produit
Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…40..
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UL404-00-117.STEP
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top