8UL504-45-144
8UL504-45-144
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.078
Arm-Ausgleich
1.77
Spannarmlänge (mm)
144.0
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
Gewicht (kg)
0.49
Material
Aluminum
Produkt Typen
Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…50..
Spannarmausführung
U-Spannarm (links)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
82M-3E Arms
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1675200354000
Produktzubehör
52H-3EXXHX50XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82M-3EXXXX5XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top