Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 52-H Series pneumatic power clamps feature multiple options for mounting, clamp arm shafts, and handle designs.

52H-3EXXHX50XX

DESTACOs manuelle Kraftspanner der Serie 52H-3E wurden speziell für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen entwickelt und bietet höchste Spannkraft.
  • Kompaktes, geschlossenes Gehäuse.
  • Austauschbar mit pneumatischem Spanner der Serie 82M-3E, Größe 50.
  • Öffnungswinkel einstellbar zwischen 0 und 135°.
  • Induktiver Modulsensor mit LED-Anzeige.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Haltemoment (Max) (ft-lb) 960.0
Gewicht (lb) 7.7
Maximales Haltemoment (Nm) 1300.0
Gewicht (kg) 3.5
Öffnungswinkel (Grad) 5-135°
PublishedDate 1673555507000
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)|Seitliche Spannarme
Produktreihe 52H-3E
Handhebel Yes
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen geschlossene Version
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UM504-45-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8KB-098-1
DESTACO Ersatzhandhebel sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 82M-3E..H05... ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UM504-15-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UM504-25-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-155-4
DESTACO N9 NPN Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-154-4
DESTACO N8 NPN Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UL504-15-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UL504-45-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UR504-45-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-147-4
DESTACO L9 PNP Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-158-4
DESTACO K8 PNP Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-146-4
DESTACO L8 PNP Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UR504-15-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-167-4
DESTACO K9 NPN Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8S501-25-144
Spannarme für 82M-3E….50. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-070-1-01
Spannarme für 82M-3E….50. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top