8UR504-15-144
8UR504-15-144
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Arm-Ausgleich
0.59
Arm-Ausgleich
0.59
Gewicht (lb)
0.99
Arm-Ausgleich (mm)
15.0
Gewicht (kg)
0.45
Arm-Ausgleich (mm)
15.0
Spannarmlänge (mm)
144.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…50..
Material
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Spannarmausführung
U-Arm (Versatz nach Rechts)
Produktreihe
82M-3E Arms
PublishedDate
1675279431000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
52H-3EXXHX50XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82M-3EXXXX5XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top