Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 82M-3 Series of pneumatic clamp offers multiple mounting and shaft options for Euro/NAAMS standards, with field adjustable opening angles, multiple cylinder sizes and first-in-class manual locking.

82M-3EXXXX5XXX

Die neue Kraftspanner-Serie 82M-3E bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Schaftlängen für Euro/NAAMS-Standards, der öffnungswinkel kann einfach und vor Ort eingestellt werden. Sie ist in vier Zylindergrößen erhältlich und ermöglicht ein erstklassiges manuelles Spannen.
  • Einfach vor Ort einzurichten, mit stufenlos einstellbaren Spannarmpositionen (bis zu 135°).
  • Mehrere Montageoberflächen sorgen für eine größere Flexibilität.
  • Manuelles Entriegeln bei Druckverlust.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 199.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.05
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.05
Haltemoment (Max) (ft-lb) 960.0
Gewicht (lb) 6.16
Maximales Haltemoment (Nm) 1300.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 1.6
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 270.0
Gewicht (kg) 2.8
PublishedDate 1675261367000
Handhebel Yes|No
Öffnungswinkel (Grad) 5-135°
Produktreihe 82M-3E
Produkt Typen Kraftspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde G 1/4|1/4-18 NPT
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UM504-45-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8KB-098-1
DESTACO Ersatzhandhebel sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 82M-3E..H05... ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8KB-102-1
Schweißbare DESTACO Ersatzhandhebel sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 82M-3E..HS5... ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UM504-15-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UR504-25-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UM504-25-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8AB-152-1
Die DESTACO Stoßsicherung ist für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 82M-3E......00 und 82M-3E......L8 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-155-4
DESTACO N9 NPN Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-154-4
DESTACO N8 NPN Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UL504-15-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UL504-45-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UR504-45-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-147-4
DESTACO L9 PNP Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-158-4
DESTACO K8 PNP Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UL504-25-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-146-4
DESTACO L8 PNP Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8UR504-15-144
Spannarme für 82M-3E….50..
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-167-4
DESTACO K9 NPN Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8S501-25-144
Spannarme für 82M-3E….50. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-084-1
DESTACO Handhebel-Verriegelungseinrichtungen sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 82M-3E..H05... ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-070-1-01
Spannarme für 82M-3E….50. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top