Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 82M-3 Series of pneumatic clamp offers multiple mounting and shaft options for Euro/NAAMS standards, with field adjustable opening angles, multiple cylinder sizes and first-in-class manual locking.

82M-3EXXXX5XXX

Le nouveau serrage 82M-3E offre de nombreuses possibilités de montage en option pour Euro/Naams standards, avec un angle d'ouverture facilement réglable sur site, plusieurs tailles de vérins et un verrouillage manuel incomparable
  • Facilement ajustable sur le terrain grâce à l’ouverture du bras réglable à l’infini (jusqu’à 135°).
  • Surfaces de montage multiples pour davantage de flexibilité.
  • Déverrouillage manuel en cas de perte de pression d’air.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 199.0
Poids (lb) 6.16
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.05
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.05
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 960.0
Alesage cylindre (in) 1.97
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 270.0
Poids (kg) 2.8
Consommation d'air à 5 bars (dm³) 1.6
Couple de maintien (Max) (Nm) 1300.0
Alesage cylindre (mm) 50
Taille alimentation G 1/4|1/4-18 NPT
Style d'étrier Bras en U (centre)
Type de produit serrage de puissance
Gammes de produits 82M-3E
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Angle d'ouverture (deg) 5-135°
Poignée Yes|No
PublishedDate 1675261367000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UM504-45-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8KB-098-1
Les leviers manuels de remplacement de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82M-3E..H05..
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8KB-102-1
Les leviers manuels soudables de remplacement de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82M-3E..HS5..
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UM504-15-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UR504-25-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UM504-25-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8AB-152-1
Le dispositif anti-vibrations de DESTACO est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance 82M-3E......00 et 82M-3E......L8.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-155-4
Le capteur N9 NPN de DESTACO avec connecteur 90° M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-154-4
Le capteur N8 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 en ligne est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UL504-15-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UL504-45-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UR504-45-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-147-4
Le capteur L9 NPN de DESTACO avec connecteur 90° M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-158-4
Le capteur K8 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UL504-25-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-146-4
Le capteur L8 PNP de DESTACO avec connecteur M12x1 en ligne est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8UR504-15-144
Bras de centrage 82M-3E
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-167-4
Le capteur K9 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8S501-25-144
Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-084-1
Les dispositifs de verrouillage pour levier manuel de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82M-3E..H05…
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8JG-070-1-01
Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top