Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Center Arm

8UM504-15-144

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 0.59
Offset de bras 0.59
Poids (lb) 0.968
Longueur Etrier (mm) 144.0
Poids (kg) 0.44
Offset de bras (mm) 15.0
Offset de bras (mm) 15.0
Type de produit Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…50..
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UM504-15-144.stp
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 82M-3E Arms
Style d'étrier Bras en U (centre)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1678807319000
Matériel Aluminum
Accessoires de produit
52H-3EXXHX50XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82M-3EXXXX5XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top