8UM504-15-144
8UM504-15-144
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Arm-Ausgleich
0.59
Arm-Ausgleich
0.59
Gewicht (lb)
0.968
Spannarmlänge (mm)
144.0
Arm-Ausgleich (mm)
15.0
Arm-Ausgleich (mm)
15.0
Gewicht (kg)
0.44
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UM504-15-144.stp
PublishedDate
1678807319000
Spannarmausführung
U-Spannarm mittig
Produktreihe
82M-3E Arms
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Material
Aluminum
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…50..
Produkt Typen
Spannarm
Produktzubehör
52H-3EXXHX50XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82M-3EXXXX5XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top