Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Right Arm

8UR504-45-144

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 1.77
Poids (lb) 1.078
Offset de bras 1.77
Offset de bras (mm) 45.0
Poids (kg) 0.49
Longueur Etrier (mm) 144.0
Offset de bras (mm) 45.0
Gammes de produits 82M-3E Arms
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…50..
Matériel Aluminum
Type de produit Bras de serrage
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Bras en U (décalage à droite)
PublishedDate 1675200700000
Accessoires de produit
52H-3EXXHX50XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82M-3EXXXX5XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top