8UL504-25-144
8UL504-25-144
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Offset de bras
0.98
Poids (lb)
1.012
Offset de bras
0.98
Offset de bras (mm)
25.0
Poids (kg)
0.46
Longueur Etrier (mm)
144.0
Offset de bras (mm)
25.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…50..
Style d'étrier
Bras en U (décalage gauche)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
82M-3E Arms
PublishedDate
1675262510000
Type de produit
Bras de serrage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel
Aluminum
Accessoires de produit
52H-3EXXHX50XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82M-3EXXXX5XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top