8S501-25-144
8S501-25-144
Spannarme für 82M-3E….50. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Spannarm für 82M-3E
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.2
Gewicht (kg)
1.0
Spannarmlänge (mm)
144.0
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…50..
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannarm
Produktreihe
82M-3E Arms
PublishedDate
1675261193000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung
Seitliche Spannarme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
52H-3EXXHX50XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82M-3EXXXX5XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top