Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Right Arm

8UR404-15-117

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Arm-Ausgleich 0.59
Arm-Ausgleich 0.59
Gewicht (lb) 0.528
Gewicht (kg) 0.24
Arm-Ausgleich (mm) 15.0
Arm-Ausgleich (mm) 15.0
Spannarmlänge (mm) 117.0
Material Aluminum
Spannarmausführung U-Arm (Versatz nach Rechts)
Produktreihe 82M-3E Arms
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UR404-15-117.STEP
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…40..
PublishedDate 1675284480000
Produkt Typen Spannarm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top