8UR404-15-117
8UR404-15-117
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Offset de bras
0.59
Poids (lb)
0.528
Offset de bras
0.59
Longueur Etrier (mm)
117.0
Offset de bras (mm)
15.0
Offset de bras (mm)
15.0
Poids (kg)
0.24
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UR404-15-117.STEP
Type de produit
Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…40..
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1675284480000
Gammes de produits
82M-3E Arms
Style d'étrier
Bras en U (décalage à droite)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top