Höhe zur Montagefläche (in)
6.88
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3540.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8234.0
b10_torque_capacity_inlb_english
8234.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.31
maximum_torque_inlb_english
9531.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
7000.0
mounting_surface_diameter_in_english
9.46
center_thru_hole_diameter_in_english
2.31
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
21620.0
Durchmesser Montagefläche (in)
9.46
Innere Trägheit (lb-in²)
612.0
height_t0_mounting_surface_in_english
6.88
Innere Trägheit (lb-in²)
612.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
728.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
7000.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
21620.0
output_radial_capactiry_lb_english
3540.0
Distanz zum Zentrum (in)
6.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2914.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
9531.0
center_distance_in_english
6.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
152.4
mounting_surface_diameter_mm_metric
240.284
Distanz zum Zentrum (mm)
152.4
output_radial_capactiry_n_metric
15753.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.179
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.853
Durchmesser Montagefläche (mm)
240.3
Radiale Ausgangsleistung (N)
15753.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
6.327
Höhe zur Montagefläche (mm)
174.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.327
Innere Trägheit (kgm²)
0.179
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
58.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
930.0
Maximales Drehmoment (Nm)
1077.0
b10_torque_capacity_nm_metric
930.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
58.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.213
Maximales Drehmoment (Nm)
1077.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
174.752
Axiale Ausgangsleistung (N)
31150.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
31150.0