Hauteur surface de montage (in)
6.88
center_distance_in_english
6.0
Inertie Max à 20 Index par mn
728.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
8234.0
Distance du centre (in)
6.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
21620.0
Capacité sortie radiale (lb)
3540.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
7000.0
Couple Maxi (in-lb)
9531.0
Diametre surface de montage (in)
9.46
Inertie Max à 20 Index par mn
2914.0
Diametre trou central (in)
2.31
Inertie Max (lb-in²)
612.0
output_radial_capactiry_lb_english
3540.0
height_t0_mounting_surface_in_english
6.88
mounting_surface_diameter_in_english
9.46
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
21620.0
center_thru_hole_diameter_in_english
2.31
Inertie Max (lb-in²)
612.0
maximum_torque_inlb_english
9531.0
b10_torque_capacity_inlb_english
8234.0
Capacité poussée axiale (lb)
7000.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
240.284
Imperial or Metric Product
Impérial
Distance du centre (mm)
152.4
Couple Maxi (Nm)
1077.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
31150.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
6.327
Diametre trou central (mm)
58.7
b10_torque_capacity_nm_metric
930.0
Capacité sortie radiale (N)
15753.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.853
height_t0_mounting_surface_mm_metric
174.752
Couple Maxi (Nm)
1077.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.327
B10 Capactité de couple (Nm)
930.0
center_distance_mm_metric
152.4
Inertie Max à 20 Index par mn
0.213
Inertie interne (kgm²)
0.179
output_radial_capactiry_n_metric
15753.0
Capacité poussée axiale (N)
31150.0
Hauteur surface de montage (mm)
174.8
Inertie interne (kgm²)
0.179
center_thru_hole_diameter_mm_metric
58.7
Diametre surface de montage (mm)
240.3