Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 95030-600 Series straight line action clamps are designed for low profile use in areas where overheard clearance is a problem.

95030

Die kompakte, niedrige Bauweise erlaubt den Einsatz dieser Spanner in einem Umfeld, wo nur wenig Platz über dem Spanner vorhanden ist.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 550.0
Gewicht (lb) 0.79
Hub (in) 0.98
Kolben Höhe (in) 0.3
Hub (mm) 24.9
Maximale Haltekraft (N) 2450.0
Kolben Höhe (mm) 7.6
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.36
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
Standard-Material Stahl
Kolbengewinde M6
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 95030/95040/95050/95060
Zusatzverriegelung Nein
Andruckspindel (empfohlen) 205203-M
Schubstange Rund
Produkt Typen Standard
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1723123780000
Produktzubehör
205203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top