Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
95030
95030
Une conception à faible encombrement et compacte permet une utilisation dans des zones o√π une hauteur libre est un problème.
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
0.79
Effort de maintien (lbf)
550.0
course piston (in)
0.98
Hauteur piston (in)
0.3
course piston (mm)
24.9
Hauteur piston (mm)
7.6
Effort de maintien maximum (N)
2450.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.36
Style de base de montage
Flange
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston
M6
Goupille incluse?
Non
Gammes de produits
95030/95040/95050/95060
Matériel standard
Acier
PublishedDate
1723123780000
Goupille (recommandé)
205203-M
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Piston
Round
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top