Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
95040
95040
Die kompakte, niedrige Bauweise erlaubt den Einsatz dieser Spanner in einem Umfeld, wo nur wenig Platz über dem Spanner vorhanden ist.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.5
Kolben Höhe (in)
0.39
Gewicht (lb)
1.61
Haltekraft (lb)
1100.0
Gewicht (kg)
0.73
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Haltekraft (N)
4900.0
Kolben Höhe (mm)
9.9
Hub (mm)
38.1
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive
Nein
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Kolbengewinde
M8
Zusatzverriegelung
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktreihe
95030/95040/95050/95060
Andruckspindel (empfohlen)
207203-M
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1723123828000
Schubstange
Rund
Produktzubehör
207203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top