Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
95040
95040
Une conception à faible encombrement et compacte permet une utilisation dans des zones o√π une hauteur libre est un problème.
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
Hauteur piston (in)
0.39
Effort de maintien (lbf)
1100.0
Poids (lb)
1.61
course piston (in)
1.5
course piston (mm)
38.1
Effort de maintien maximum (N)
4900.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.73
Hauteur piston (mm)
9.9
Poussée piston
M8
Goupille incluse?
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1723123828000
Goupille (recommandé)
207203-M
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Flange
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
95030/95040/95050/95060
Type de produit
Standard
Piston
Round
Accessoires de produit
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top