Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
9522-2L
9522-2L
Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schwenkhub (in)
0.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
34.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.004
Gewicht (lb)
0.68
Zylinder Durchmesser (in)
0.86
Spannhub (in)
0.5
Hub (in)
0.5
Spannhub (in)
0.5
Zylinder Durchmesser (mm)
22
Hub (mm)
13.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.1
Spannhub (mm)
13.0
Spannhub (mm)
13.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
150.0
Schwenkhub (mm)
0.0
Gewicht (kg)
0.31
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schwenkrichtung
LH
Gewindebohrung Montagesatz
952261
PublishedDate
1723126965000
Fussbefestigungsset
952260
Ersatz Dichtungssatz
952292
Luftanschluss Größe
M5
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Produktreihe
9500
Standardbefestigungsset
952262
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
952292
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top