Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
9540-2GL
9540-2GL
Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.016
Schwenkhub (in)
0.0
Spannhub (in)
0.79
Hub (in)
0.79
Gewicht (lb)
1.98
Spannhub (in)
0.79
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
123.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
550.0
Spannhub (mm)
20.0
Schwenkhub (mm)
0.0
Spannhub (mm)
20.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.46
Gewicht (kg)
0.9
Hub (mm)
20.0
Standardbefestigungsset
954062
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz
954092
PublishedDate
1675196021000
Schwenkrichtung
LH
Gewindebohrung Montagesatz
954061
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Fussbefestigungsset
954060
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftanschluss Größe
G-1/8
Produktreihe
9500
Produktzubehör
953092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
954092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top