Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9540-2GL

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.0
Poids (lb) 1.98
Consommation air (in³) 0.016
Alesage cylindre (in) 1.57
Course (in) 0.79
Course verticale (in) 0.79
Force de serrage à 5bars (lbf.) 123.0
Course verticale (in) 0.79
Force de serrage à 5bars (N) 550.0
Course verticale (mm) 20.0
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Alesage cylindre (mm) 40
Course (mm) 20.0
Course verticale (mm) 20.0
Consommation air (dm³) 0.46
Poids (kg) 0.9
Sens de rotation à gauche
Kit de montage standard 954062
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675196021000
Remplacement des joints 954092
Trou taraudé Kit de montage 954061
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air G-1/8
montage Type bloc
Kit de montage pieds 954060
Gammes de produits 9500
Accessoires de produit
953092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
954092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top