pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9540-2GR

Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 123.0
Gewicht (lb) 1.98
Schwenkhub (in) 0.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Spannhub (in) 0.79
Spannhub (in) 0.79
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.016
Hub (in) 0.79
Gewicht (kg) 0.9
Spannhub (mm) 20.0
Hub (mm) 20.0
Schwenkhub (mm) 0.0
Spannhub (mm) 20.0
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.46
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 550.0
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Gewindebohrung Montagesatz 954061
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Fussbefestigungsset 954060
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standardbefestigungsset 954062
PublishedDate 1675197780000
Ersatz Dichtungssatz 954092
Luftanschluss Größe G-1/8
Produktreihe 9500
Schwenkrichtung RH
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
953092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
954092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top