Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9540-2GR

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.79
Course verticale (in) 0.79
Poids (lb) 1.98
Course pendant la rotation (in) 0.0
Alesage cylindre (in) 1.57
Force de serrage à 5bars (lbf.) 123.0
Consommation air (in³) 0.016
Course verticale (in) 0.79
Consommation air (dm³) 0.46
Alesage cylindre (mm) 40
Force de serrage à 5bars (N) 550.0
Course verticale (mm) 20.0
Course verticale (mm) 20.0
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Course (mm) 20.0
Poids (kg) 0.9
Taille Port air G-1/8
Remplacement des joints 954092
Kit de montage pieds 954060
PublishedDate 1675197780000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Type bloc
Sens de rotation à droite
Gammes de produits 9500
Trou taraudé Kit de montage 954061
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Kit de montage standard 954062
Accessoires de produit
953092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
954092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top