pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9540-2R

Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.79
Schwenkhub (in) 0.0
Hub (in) 0.79
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 123.0
Spannhub (in) 0.79
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.016
Gewicht (lb) 1.98
Schwenkhub (mm) 0.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.46
Hub (mm) 20.0
Gewicht (kg) 0.9
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 550.0
Spannhub (mm) 20.0
Spannhub (mm) 20.0
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Standardbefestigungsset 954062
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675197720000
Schwenkrichtung RH
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Produktreihe 9500
Ersatz Dichtungssatz 954092
Fussbefestigungsset 954060
Gewindebohrung Montagesatz 954061
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
953092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
954092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top