Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9540-2R

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.79
Force de serrage à 5bars (lbf.) 123.0
Poids (lb) 1.98
Alesage cylindre (in) 1.57
Course (in) 0.79
Course pendant la rotation (in) 0.0
Course verticale (in) 0.79
Consommation air (in³) 0.016
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Course (mm) 20.0
Consommation air (dm³) 0.46
Poids (kg) 0.9
Alesage cylindre (mm) 40
Course verticale (mm) 20.0
Course verticale (mm) 20.0
Force de serrage à 5bars (N) 550.0
Kit de montage standard 954062
montage Type bloc
Kit de montage pieds 954060
Remplacement des joints 954092
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation à droite
Trou taraudé Kit de montage 954061
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air 1/8 NPT
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 9500
PublishedDate 1675197720000
Accessoires de produit
953092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
954092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top