pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9550-2R

Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.79
Hub (in) 0.79
Gewicht (lb) 3.33
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 196.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.026
Schwenkhub (in) 0.0
Spannhub (in) 0.79
Spannhub (mm) 20.0
Gewicht (kg) 1.51
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.74
Hub (mm) 20.0
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 870.0
Spannhub (mm) 20.0
Schwenkhub (mm) 0.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Produktreihe 9500
Gewindebohrung Montagesatz 955061
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1718115783000
Fussbefestigungsset 955060
Standardbefestigungsset 955062
Ersatz Dichtungssatz 955092
Schwenkrichtung RH
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
955092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top