Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9550-2R

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.79
Course (in) 0.79
Consommation air (in³) 0.026
Course verticale (in) 0.79
Alesage cylindre (in) 1.97
Course pendant la rotation (in) 0.0
Force de serrage à 5bars (lbf.) 196.0
Poids (lb) 3.33
Course (mm) 20.0
Course verticale (mm) 20.0
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Poids (kg) 1.51
Course verticale (mm) 20.0
Alesage cylindre (mm) 50
Consommation air (dm³) 0.74
Force de serrage à 5bars (N) 870.0
Remplacement des joints 955092
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 9500
Sens de rotation à droite
Kit de montage pieds 955060
PublishedDate 1718115783000
Kit de montage standard 955062
Taille Port air 1/8 NPT
montage Type bloc
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Trou taraudé Kit de montage 955061
Accessoires de produit
955092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top