pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps arm are designed with flexible mounting options and an additional size with a larger bore.

9550150

Aluminium-Spannarme, die speziell für die Serie 9500-2 entwickelt wurden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.18
Spannarmlänge (in) 2.56
Gewicht (kg) 0.081
Spannarmlänge (mm) 65.0
Zubehör-Typ Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie 9550-2
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
PublishedDate 1723128922000
Spannarm (Arm) einseitig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top