Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps arm are designed with flexible mounting options and an additional size with a larger bore.

9550150

Bras de serrage en aluminium conçus pour la série de brides pivotantes 9500-2.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.18
Longueur bras (in) 2.56
Longueur bras (mm) 65.0
Poids (kg) 0.081
Utilisé avec Modele/Gamme 9550-2
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
Type d'accessoires Clamping Arm
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
PublishedDate 1723128922000
Bras (Arm) Single
Back to Top