pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps arm are designed with flexible mounting options and an additional size with a larger bore.

9550153

Aluminium-Spannarme, die speziell für die Serie 9500-2 entwickelt wurden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.54
Gewicht (lb) 0.23
Spannarmlänge (mm) 90.0
Gewicht (kg) 0.11
Zubehör-Typ Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie 9550-2
PublishedDate 1723128999000
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm (Arm) einseitig
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top