Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps arm are designed with flexible mounting options and an additional size with a larger bore.

9550153

Bras de serrage en aluminium conçus pour la série de brides pivotantes 9500-2.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur bras (in) 3.54
Poids (lb) 0.23
Longueur bras (mm) 90.0
Poids (kg) 0.11
Type d'accessoires Clamping Arm
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1723128999000
Utilisé avec Modele/Gamme 9550-2
Bras (Arm) Single
Back to Top