Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 98W Series electric pivot units are self-locking and feature controlled acceleration and deceleration.

98W03-210

Elektrische Schwenkeinheit austauschbar mit heute üblichen pneumatischen Schwenkeinheiten (Größen 100 - 200). Variable Arm- und Sattelstellung ermöglicht flexiblen Einsatz
  • Gleichmäßiges Drehmoment über kompletten Drehwinkel.
  • Gesteuerte Beschleunigung und Verzögerung.
  • Selbstverriegelung.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Haltemoment (Max) (ft-lb) 1475
Gewicht (lb) 101.2
Max. Abtriebsmoment (ft lb) 4425
Gewicht (kg) 46
Maximales Haltemoment (Nm) 2000
Max. Abtriebsmoment (Nm) 500
Produkt Typen Elektrische Schwenkeinheit
Produktreihe 98W
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Festanschlag Nein
PublishedDate 1708005985000
Öffnungswinkel (Grad) 135
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Festanschlag Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top