Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 98W Series electric pivot units are self-locking and feature controlled acceleration and deceleration.

98W03-210

Unité de pivotement électrique interchangeable avec les unités de pivotement pneumatiques courantes (tailles 100-200) Positions variables du bras et de la glissière pour une utilisation flexible
  • Couple constant sur l’ensemble de l’angle d’ouverture.
  • Accélération et décélération contrôlée.
  • Verrouillage automatique.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 101.2
Couple maximal de sortie (ft lb) 4425
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 1475
Couple de maintien (Max) (Nm) 2000
Poids (kg) 46
Couple maximal de sortie (Nm) 500
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1708005985000
Angle d'ouverture (deg) 135
Gammes de produits 98W
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Butée Fixe Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Électrique
Butée Fixe Non
Back to Top